Füße, Rohre, Winkel.
- Artikel-Nr.:
- SG 2374030
- Ausführung
- Rohr einzeln, 400 mm lang
- Farbe
- Aluminium
- Länge
- 400 mm
- Einbaumöglichkeiten
- An Signalsäule, modular IP 65 in Verbindung mit Anschluss-Element 2368001
- Signalsäule
- 3-fach LED
- modular IP 65
- Abmessung
- Länge: 400 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,11 kg
- Bruttogewicht
- 0,117 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177219854
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- Produktbeschreibung
- SG Montage-Element für Rohrmontage, für Signalsäule, modular und LED-Kompakt, Rohr, einzeln, L: 400 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung
- Weiterführende Informationen