- Artikel-Nr.:
- SG 2370150
- Ausführung
- LED Dauerlichtelement
- Produktbeschreibung
- Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik. Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung.
- Nutzen
- Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss.
- Konfiguration von bis zu fünf Elementen, bei gleicher Spannung.
- Elemente in verschiedenen Farben und Spannungen stehen zur Verfügung.
- Funktionsweise
- Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen, Glühlampen und Beschriftungstafel möglich
- Material
- Gehäuse aus Polyamid
Kalotte: Polycarbonat transparent
- Farbe
- Rot
- Durchmesser
- 70 mm
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
- 2500 V AC
- Bemessungsisolationsspannung
- 250 V AC
- Abmessung
- Höhe: 56 mm
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54, wenn Abschlussdeckel oder akustisches Element oben montiert wird
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,07 kg
- Bruttogewicht
- 0,082 kg
- Zolltarifnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177656413
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Produktbeschreibung
-
SZ LED Dauerlichtelement, für Signalsäulen, modular, 230 V, rot