LED Dauerlichtelement für Signalsäule, modular

Artikel-Nr.: SG 2370160

Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik, Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung.

Artikel-Nr.:
SG 2370160
Ausführung
LED Dauerlichtelement
Produktbeschreibung
Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik. Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung.
Nutzen
Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss.
Konfiguration von bis zu fünf Elementen, bei gleicher Spannung.
Elemente in verschiedenen Farben und Spannungen stehen zur Verfügung.
Funktionsweise
Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen, Glühlampen und Beschriftungstafel möglich
Material
Gehäuse aus Polyamid
Kalotte: Polycarbonat transparent
Farbe
Grün
Durchmesser
70 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
2500 V AC
Bemessungsisolationsspannung
250 V AC
Abmessung
Höhe: 56 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 54, wenn Abschlussdeckel oder akustisches Element oben montiert wird
Bemessungsbetriebsspannung
230 V
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,075 kg
Bruttogewicht
0,083 kg
Zolltarifnummer
94054990
EAN
4028177656420
ECLASS 8.0
27371220
Produktbeschreibung
SZ LED Dauerlichtelement, für Signalsäulen, modular, 230 V, grün
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentationen
Kurzanleitung
Datenblätter
Technik im Detail