Zum Anbau von Montageschiene und -Chassis an Haltewinkel, Befestigungs-Haltestück und Kombi- Haltestück.
- Artikel-Nr.:
- PS 4119000
- Einbaumöglichkeiten
- Montageschiene 23 x 23 mm
- Montage-Chassis 23 x 73 mm
- Montage-Chassis 45 x 88 mm
- System-Chassis 23 x 73 mm
- Hinweis
- Zum Anbau von Montageschiene und -Chassis an Haltewinkel, Befestigungs-Haltestück und Kombi-Haltestück werden Schiebemuttern mit Gewinde M6 empfohlen
- Abmessung
- Gewinde: M4
- Gewinde
- M4
- Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Nettogewicht
- 0,38 kg
- Bruttogewicht
- 0,41 kg
- Zolltarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177091863
- ETIM 9
- EC000096
- ETIM 8
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Produktbeschreibung
- PS Schiebemutter, für Gewinde M4