Die Feder sorgt für sicheren Halt gegen ungewolltes Verschieben.
- Artikel-Nr.:
- CP 6108000
- Produktbeschreibung
- Die Feder sorgt für sicheren Halt gegen ungewolltes Verschieben.
- Nutzen
- Weiterer Innenausbau ist z. B. mit Montagewinkel 4597.000 oder Montagewinkel für Innenausbau 6205.100 möglich
- Material
- Stahl
- Oberfläche
- Verzinkt
- Einbaumöglichkeiten
- Comfort-Panel ab Einbautiefe 74 mm
- Optipanel ab Einbautiefe 100 mm
- Compact-Panel
- Abmessung
- Gewinde: M5
- Gewinde
- M5
- Verpackungseinheit
- 50 Stück
- Nettogewicht
- 0,05 kg
- Bruttogewicht
- 0,116 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177233690
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeschreibung
- CP Federmutter, für Gewinde M5