Gewindeformende Schrauben

Artikel-Nummer: SZ 2488.000

Für die Rundlöcher Ø 4,5 mm bzw. 4,7 mm im Schrankprofil, Montageschienen und -Chassis.

Artikel-Nummer:
SZ 2488.000
Ausführung
Senkkopfschrauben
Einsatzgebiete
Für die Rundlöcher Ø 4,5 bzw. 4,7 mm im Schrankprofil, Montageschienen und -Chassis
Abmessung
Gewinde: M5
Gewindelänge: 12 mm
Gewinde
M5
Verpackungseinheit
500 Stück
Nettogewicht
0,5 kg
Bruttogewicht
0,844 kg
Zolltarifnummer
73181900
EAN
4028177025066
ETIM 9
EC000891
ETIM 8
EC000891
ECLASS 8.0
23110117
Produktbeschreibung
SZ Senkkopfschrauben, für Gewinde M5, gewindeformend