- Artikel-Nr.:
- SZ 2489000
- Ausführung
- Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz
- Einsatzgebiete
- Für die Rundlöcher Ø 4,5 bzw. 4,7 mm im Schrankprofil, Montageschienen und -Chassis
- Abmessung
- Gewinde: M5
Gewindelänge: 12 mm - Gewinde
- M5
- Verpackungseinheit
- 500 Stück
- Nettogewicht
- 1 kg
- Bruttogewicht
- 1,45 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177025080
- ETIM 9
- EC000891
- ETIM 8
- EC000891
- ECLASS 8.0
- 23110117
- Produktbeschreibung
- SZ Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz, für Gewinde M5, gewindeformend