Ankörnen, Bohren und Festschrauben mit elektrischen oder pneumatischen Werkzeugen in einem Arbeitsgang. Für Blechstärke: 0,8 - 3 mm.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2487000
- Ausführung
- Bohrschrauben
- Produktbeschreibung
- Ankörnen, Bohren und Festschrauben mit elektrischen oder pneumatischen Werkzeugen in einem Arbeitsgang. Schlüsselweite: 8 mm
- Einsatzgebiete
- Für Blechstärke: 0,8 - 3 mm
- Abmessung
- Gewinde: ST 4,8
Gewindelänge: 9,5 mm - Gewinde
- ST 4,8
- Verpackungseinheit
- 300 Stück
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Bruttogewicht
- 0,82 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177025042
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC002341
- ECLASS 8.0
- 23110118
- Produktbeschreibung
- SZ Bohrschrauben, für Gewinde ST 4,8