- Artikel-Nr.:
- SZ 2365000
- Ausführung
- flach
- Produktbeschreibung
- Zur individuellen Montage von Schienen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Passend für Gehäusetyp
- KX
- Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Bruttogewicht
- 0,7 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177022157
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- SZ Montagebügel, flach