Gasdruckdämpfersystem, welches eine Türöffnung in jeder Notfallsituation ermöglicht. Anschluss und Ansteuerung des Door Kits erfolgt mittels des zugehörigen Door Control Moduls.
Door Kit für Automatic Door Opening (ADO)
Artikel-Nr.: DK 7030250
Das Produkt läuft aus zum: 30.12.2023
- Artikel-Nr.:
- DK 7030250
- Ausführung
- für 2-tlg. Stahlblechtür
- Produktbeschreibung
- Zur automatischen Öffnung der Türen eines Racks in Notfallsituationen, Anschluss und Ansteuerung über Door Control Module.
- Funktionsweise
- Die Türen werden durch ein Magnetsystem geschlossen gehalten. Wird die Spannung der Magnete unterbrochen, drückt das Gasdruckdämpfersystem die Tür auf.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- mit Gasdruckdämpfersystem
Kabelbaum
Magnetische Verriegelung
Inkl. Befestigungsmaterial - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4,746 kg
- Bruttogewicht
- 4,946 kg
- Zolltarifnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177695863
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Produktbeschreibung
- DK Door Kit, für 2-tlg. Tür, Zur automatischen Türöffnung von TS IT Racks, Bestehend aus:, Gasdruckdämpfer, Kabelbaum
- Dokumentationen
- Anleitung
- White Paper
Door Kit für TS IT
Door Kit für TS IT
VE = 1 Satz
Zur automatischen Türöffnung von TS IT Racks. Geeignet für das TS IT
Rack mit vertikal geteilter geschlossener Stahlblechtür. Das Kit
beinhaltet zwei Gasdruckdämpfer, die die beiden Türhälften ständig
aufdrücken. Die elektrischen Magnete halten dabei die Tür geschlossen
bis die Stromzufuhr unterbrochen wird. Das Kit besteht aus zwei
Gasdruckdämpfern, Kabelbaum, 4 elektrischen magnetischen Verriegelungen
und Befestigungsmaterial.
Technische Daten:
Temperatur-Einsatzbereich:
- 5 °C bis + 45 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
IP-Schutzart: IP40 nach IEC 60 529
Bemessungsspannung: 24V DC
Bemessungsstrom: 520 mA
Door Kit für TS IT
VE = 1 Satz
Zur automatischen Türöffnung von TS IT Racks. Geeignet für das TS IT
Rack mit vertikal geteilter geschlossener Stahlblechtür. Das Kit
beinhaltet zwei Gasdruckdämpfer, die die beiden Türhälften ständig
aufdrücken. Die elektrischen Magnete halten dabei die Tür geschlossen
bis die Stromzufuhr unterbrochen wird. Das Kit besteht aus zwei
Gasdruckdämpfern, Kabelbaum, 4 elektrischen magnetischen Verriegelungen
und Befestigungsmaterial.
Technische Daten:
Temperatur-Einsatzbereich:
- 5 °C bis + 45 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
IP-Schutzart: IP40 nach IEC 60 529
Bemessungsspannung: 24V DC
Bemessungsstrom: 520 mA