Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2018
Door Kit für Automatic Door Opening (ADO)
Artikel-Nr.: DK 7320792
Gasdruckdämpfersystem, welches eine Türöffnung in jeder Notfallsituation ermöglicht. Anschluss und Ansteuerung des Door Kits erfolgt mittels des zugehörigen Door Control Moduls.
- Artikel-Nr.:
- DK 7320792
- Ausführung
- für 2-tlg. Tür
- Produktbeschreibung
- Zur automatischen Öffnung der Türen eines Racks in Notfallsituationen, Anschluss und Ansteuerung über Door Control Module.
- Funktionsweise
- Die Türen werden durch ein Magnetsystem geschlossen gehalten. Wird die Spannung der Magnete unterbrochen, drückt das Gasdruckdämpfersystem die Tür auf.
- Lieferumfang
- mit Gasdruckdämpfersystem
Inkl. Befestigungsmaterial - Betriebstemperaturbereich
- -5 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,5 kg
- Bruttogewicht
- 3,76 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177606173
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Produktbeschreibung
- DK Automatic Door Kit, 2-teilige Tür, Ansteuerung über Door Control Modul
- Dokumentationen
- Anleitung
- White Paper
Automatic Door Kit, 2-teilige Tür
Ausrüstungssatz für eine Tür des Rack-Typ TS8 für
das Automatische Türöffnungssystem.
Mit dem Automatic Door Kit kann eine Tür
elektro-mechanisch für das Automatische
Türöffnungssystem ausgerüstet werden.
Das Automatic Door Kit arbeitet mit einem
Gasdruckdämpfersystem welches eine Türöffnung in
jeder Notfallsituation ermöglicht. Die Türen werden
durch ein Magnetsystem geschlossen gehalten, welches
im Vergleich zu einem rein mechanischem
Verschlusssystem in jedem Fall die Tür freigibt.
Die Ansteuerung des Kit erfolgt durch die Automatic
Door Control Unit. Die Speisung beträgt 24V/400mA.
Die Verkabelung mit der Steuereinheit erfolgt per
Plug & Play.
Das Tür Kit eigenet sich sowohl für Sichttüren als
auch für geschlossene Stahlblechtüren des Fabrikat
Rittal oder gleichwertig.
Approbationen: CE
Für ein komplettes System wird zusätzlich die
Steuereinheit "Automatic Door Control Unit" 7320.790
benötigt.
Ausrüstungssatz für eine Tür des Rack-Typ TS8 für
das Automatische Türöffnungssystem.
Mit dem Automatic Door Kit kann eine Tür
elektro-mechanisch für das Automatische
Türöffnungssystem ausgerüstet werden.
Das Automatic Door Kit arbeitet mit einem
Gasdruckdämpfersystem welches eine Türöffnung in
jeder Notfallsituation ermöglicht. Die Türen werden
durch ein Magnetsystem geschlossen gehalten, welches
im Vergleich zu einem rein mechanischem
Verschlusssystem in jedem Fall die Tür freigibt.
Die Ansteuerung des Kit erfolgt durch die Automatic
Door Control Unit. Die Speisung beträgt 24V/400mA.
Die Verkabelung mit der Steuereinheit erfolgt per
Plug & Play.
Das Tür Kit eigenet sich sowohl für Sichttüren als
auch für geschlossene Stahlblechtüren des Fabrikat
Rittal oder gleichwertig.
Approbationen: CE
Für ein komplettes System wird zusätzlich die
Steuereinheit "Automatic Door Control Unit" 7320.790
benötigt.