CMC III Netzteil für PU, PU Compact, LED-Lichtleiste, Door Control Modul

Artikel-Nr.: DK 7030060

CMC III Netzteil für den Einsatz in verschiedenen Spannungsbereichen.

Artikel-Nr.:
DK 7030060
Produktbeschreibung
Das Netzteil ist speziell an das CMC III Design angepasst und kann in einer Montageeinheit platziert werden. Es stehen neben einem speziellen Stecker für die CMC III Processing Unit/-Compact zusätzlich noch zwei Klemmen als 24 V-Ausgänge zur Verfügung.
Material
Kunststoff
Oberfläche
Front: glatt
Gehäuse: Struktur
Farbe
Front: RAL 9005
Gehäuse: RAL 7035
Lieferumfang
Anschlusskabel 24 V (DC)
Inkl. Befestigungsmaterial für die Montage an Flächen
Länge Anschlussleitung
600 mm
Eingangsanschluss
Kaltgerätestecker C14
Ausgangsstrom (max.)
2,5 A
Abmessung
Breite: 138 mm
Höhe: 40 mm
Tiefe: 132 mm
Betriebstemperaturbereich
0 °C...40 °C
Ausgangsspannung
Ausgangsspannung: 24 V DC
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
5...95 %
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,65 kg
Bruttogewicht
0,652 kg
Zolltarifnummer
85043121
EAN
4028177659384
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeschreibung
DK CMC III Netzteil, Zur Energieversorgung der CMC III Komponenten, Eingang: C14 100-240 V, 50/60 Hz, Ausgang: 24 V DC, 2 A, 1 x Ausgang über Steckverbindung, 2 x Ausgang über Klemmen,
Approbationen
UL
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Kurzanleitung
Datenblätter
Grafiken
Software
Software
CMC III Netzteil

VE = 1 Stück
Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005,
Gehäuse in RAL 7035. Integrierte grüne LED als Statusanzeige.
Das CMC III Netzteil dient zur Energieversorgung der Processing Unit. Es
kann sowohl an die Buchse oder an die Klemme der redundanten
Energieeingänge angebunden werden. Ebenso ist der Anschluss zur
zusätzlichen Energieversorgung der CMC III CAN-Bus Unit möglich.

Technische Daten:
Eingang: C14 100-230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 24 V DC, 2 A
BxHxT: 138 x 40 x 120+12Front mm
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 40 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
Schutzart: IP 30 nach EN 60 529
Beigelegt in der VE: Unit, Schnellanleitung, seitlicher und Hutschienen
Montagesatz