- Artikel-Nr.:
 
- AX 2583080
 
- Ausführung
 
- Für 8 Dichteinsätze, klein 
 
- Produktbeschreibung
 
- Zur universellen Verwendung an allen Flächen und Wänden, zur Einführung von vorkonfektionierten Kabeln und Leitungen mit Stecker. Anbau auch an 24- bzw. 16-polige Steckerverbinderausbrüche möglich. 
 
- Material
 
- Kunststoff 
 
- Farbe
 
- Schwarz 
 
- Lieferumfang
 
- Dichtrahmen
Verriegelungsrahmen  
- Erforderlicher Ausschnitt
 
- 91 x 46 mm (16-polig) 
 
- Abmessung
 
- Breite: 126,08 mm
Tiefe: 70,08 mm  
- Schutzart IP nach IEC 60 529
 
- IP 66 
 
- Verpackungseinheit
 
- 1 Stück 
 
- Nettogewicht
 
- 0,1 kg
 
- Bruttogewicht
 
- 0,12 kg
 
- Zolltarifnummer
 
- 39269097 
 
- EAN
 
- 4028177939905 
 
- ETIM 9
 
- EC000441 
 
- ETIM 8
 
- EC000441 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27149109 
 
- Produktbeschreibung
 
- 
SZ Dichtrahmen, modular, für 8 Dichteinsätze klein oder, für Steckverbinderausbrüche 16-polig