Kunststoff-Flanschplatte, modular mit metrischer Vorprägung, für AX

Artikel-Nr.: SZ 2566200

Kunststoff an den Vorprägungen für Kabelverschraubungen einfach durchbrechen. Zusätzliche Rechteckausbrüche und Verstärkungsrahmen ermöglichen den direkten Einbau der Kabeldurchführung, modular.

Artikel-Nr.:
SZ 2566200
Produktbeschreibung
Kunststoff an den Vorprägungen für Kabelverschraubungen einfach durchbrechen. Zusätzliche Rechteckausbrüche und Verstärkungsrahmen ermöglichen den direkten Einbau der Kabeldurchführung, modular.
Material
Kunststoff nach UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Anzahl Rechteckausbrüche Information
1 Rechteckausbruch nimmt 10 Dichteinsätze, klein auf
Anzahl Rechteckausbrüche
6
Hinweis
Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen
4 x M12
5 x M16
5 x M20
4 x M25
1 x M32
1 x M40
1 x M50
Abmessung
Breite: 401 mm
Tiefe: 221 mm
Passend für
Gehäusetyp: AX
Flanschplatte
Größe: 6
Betriebstemperaturbereich
-40 °C...80 °C
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66 bei sachgerechter Montage
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,5 kg
Bruttogewicht
0,56 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177938441
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeschreibung
SZ Kunststoff-Flanschplatte, modular mit metrischen Vorprägungen, für AX, BT: 401 x 221 mm
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung
Einlegezettel
Weiterführende Informationen

AX. Perfektion mit System.

Der Kompakt-Schaltschrank AX bietet flexible Innenausbaumöglichkeiten durch einfache Montage des Rittal Systemzubehörs ohne Bohren.