Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2020
- Artikel-Nr.:
- SZ 2560010
- Produktbeschreibung
- Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen. Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden.
- Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
- Anzahl metrischer Vorprägungen
- 2 x M12
2 x M20
3 x M25 - Abmessung
- Breite: 160 mm
Tiefe: 70 mm - Passend für
- Gehäusetyp: AE
- Flanschplatte
- Größe: 1
- Betriebstemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55 bei sachgerechter Montage
- Anzahl Vorprägungen
- 2
2
3 - Metrischer Durchmesser
- M12
- M20
- M25
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0,51 kg
- Bruttogewicht
- 0,605 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177550254
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
- SZ Kunststoff-Kabelflanschplatte, mit metrischer Vorprägung, BT: 160x70 mm, Größe: 1