- Artikel-Nr.:
- KL 1582000
- Produktbeschreibung
- Mit vorgeprägten PG-Lochungen für Kabelverschraubungen. Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden.
- Material
- ABS
- Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
- Anzahl metrischer Vorprägungen
- 6
2
2
- Anzahl x PG Durchmesser
- 6 x 13.5
2 x 16
2 x 21
- Abmessung
- Breite: 220 mm
Tiefe: 90 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: KL
- Flanschplatte
- Größe: 2
- Betriebstemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55 bei sachgerechter Montage
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Bruttogewicht
- 0,581 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177010901
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
-
KL Kunststoff-Kabelflanschplatte, mit PG Vorprägung, BT: 220x90 mm, Größe: 2, PG-Lochung: 13,5