Kabelverschraubung HD

Artikel-Nr.: HD 2410000

Kabelverschraubung HD IP 68 (5 bar, 30 min)

Artikel-Nr.:
HD 2410000
Ausführung
Standard
Nutzen
Wirkungsvolles Verhindern der Ablagerung von schädlichen Mikroorganismen durch nach außen hin glatte und geschlossene Oberfläche.
Wesentlich leichteres und somit Kosten sparendes Reinigen im Vergleich zu herkömmlichen Kabelverschraubungen.
Einsatzgebiete
Herstellung und Verpackung von Nahrungs und Genussmitteln
Reinraumtechnik (z. B. Pharma)
Biotechnologie
Chemische Industrie
Material
Mutter: Edelstahl 1.4305 (AISI 303)
Dichtung: Konform zu FDA 21 CFR 177.2600
Abmessung
Gewinde: M12 x 1,5
Für Kabel-Ø
3 ‐ 6,5 mm
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...100 °C
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min)
Verpackungseinheit
5 Stück
Nettogewicht
0,115 kg
Bruttogewicht
0,123 kg
Zolltarifnummer
73181900
EAN
4028177022447
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeschreibung
HD Kabelverschraubung Edelstahl, 1.4305, Größe: M12x1,5, für Kabel Ø 3-6,5 mm, Standard-Ausführung
Erklärungen
Herstellererklärung
Dokumentationen
Einlegezettel