Mehrfachdichteinsätze

Artikel-Nr.: SZ 2411504

Zum sicheren Einführen mehrerer Einzelleitungen in eine Kabelverschraubung.

Artikel-Nr.:
SZ 2411504
Ausführung
Größe M25
Produktbeschreibung
Zum sicheren Einführen mehrerer Einzelleitungen in eine Kabelverschraubung.
Material
Neoprene
Max. Kabeldurchmesser
3 mm
Kabeleinführung
Anzahl Kabeleinführungen: 7
Max. Kabeldurchmesser: 3 mm
Verpackungseinheit
25 Stück
Nettogewicht
0,075 kg
Bruttogewicht
0,1 kg
Zolltarifnummer
40169300
EAN
4028177444508
ECLASS 8.0
27142421