- Artikel-Nummer:
- DK 7825.812
- Produktbeschreibung
- Mit Lochungen zur Belüftung und Ausschnitt zur Kabeleinführung hinten, mit Bürstenleiste abgedeckt.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Breite: 800 mm
Tiefe: 1.200 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 8,265 kg
- Bruttogewicht
- 8,7 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177547957
- ECLASS 8.0
- 27189261
Bodenblech, belüftet, mit Bürstenleiste für TS / FR(i)
Bodenblech, belüftet, mit Bürstenleiste zur
Kabeleinführung für TS. Die großflächige Perforation
des Bodenblechs ermöglich die Luftführung zu den
Einbaukomponenten von unten. Das Bodenblech verfügt
rückseitig über eine Öffnung zur Einführung von
Kabeln in den Schrank. Die Öffnung verfügt über eine
Bürstenleitste und läuft zur Außenseite offen aus.
Hierdurch lässt sich das Blech auch bei bereits
existierender Vorinstallation jederzeit zur
einfacheren Montage während der Installationsarbeiten
entnehmen.
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Abmessungen (B x H): 800 mm x 1200 mm
Bodenblech, belüftet, mit Bürstenleiste zur
Kabeleinführung für TS. Die großflächige Perforation
des Bodenblechs ermöglich die Luftführung zu den
Einbaukomponenten von unten. Das Bodenblech verfügt
rückseitig über eine Öffnung zur Einführung von
Kabeln in den Schrank. Die Öffnung verfügt über eine
Bürstenleitste und läuft zur Außenseite offen aus.
Hierdurch lässt sich das Blech auch bei bereits
existierender Vorinstallation jederzeit zur
einfacheren Montage während der Installationsarbeiten
entnehmen.
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Abmessungen (B x H): 800 mm x 1200 mm