- Artikel-Nr.:
- TS 8802.160
- Produktbeschreibung
- Zur Abdichtung der Kabeleinführung zwischen den Bodenblechen.
- Nutzen
- Besonders gut für Kabel mit gleichen Querschnitten geeignet
- Technische Daten
- Elastisches Klemmprofil: Querschnitt: 30 x 25 mm
- Einsatzgebiete
- Zum Aufstecken an Bodenbleche
- Material
- Aluminium-Strangpressprofil
Elastisches Klemmprofil: PU-Schaum
- Lieferumfang
- Aufsteckprofile, inkl. elastische Klemmprofile
- Hinweis
- 2 Stück sind ausreichend für eine Bodenöffnung bis Schrankbreite 800 mm
- Ab Schrankbreite 1000 mm sind zwei Bodenöffnungen vorhanden. Es können 4 Stück pro Schrank montiert werden
- Passend für
- Gehäusetyp: TS: = 1.600 mm
Gehäusetyp: TP
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55 bei sachgerechter Montage
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,592 kg
- Bruttogewicht
- 0,6 kg
- Zolltarifnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177556829
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
-
TS Profil zur Kabeleinführung, mittig, für TS, VX SE, TP, für B: 1600 mm