- Artikel-Nr.:
- TS 7825387
- Ausführung
- Kabeleinführung mit Bürste hochdicht
- Produktbeschreibung
- Spezielle Bürstenleisten mit wechselseitig versetzt geführten Bürsten bieten bei sachgerechter Kabeleinführung höchstmöglichen Schutz. Durch die zweigeteilte Ausführung kann das Bodenmodul auch bei bereits installierten Leitungen nachgerüstet werden.
- Material
- Modulblech: Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei
- Oberfläche
- Modulblech: verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
inkl. Klemmteile
- Hinweis
- Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im TS IT komplett zu verschließen
- Abmessung
- Tiefe: 237,5 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
TS IT
SE
Breite: 800 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,811 kg
- Bruttogewicht
- 1,9 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177551169
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
DK Bodenblech-Modul, zur Kabeleinführung mit Bürste, hochdicht, Tiefe: 237,5 mm, für Schrankbreite: 800 mm, Stahlblech, verzinkt