Das Profil wird direkt an den Bodenblechen aufgesteckt. Damit können beim Einbau der Montageplatte in einer vorgezogenen Einbaustellung die Kabel ohne größere Biegeradien direkt auf eine Kabelabfangschiene geführt werden. In Kombination mit der Kabelabfangschiene kann eine optimale Anpassung zwischen Kabeleinführung und Montageplatte hergestellt werden.
- Artikel-Nr.:
- VX 8618803
- Nutzen
- Einfache Montage
- Vollflächige Auflage
- Hohe Abdichtung der im Schrank eingeführten Kabel
- Einsatzgebiete
- Zum Aufstecken an Bodenbleche
- Material
- Hart-PVC
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Temperaturbeständig bis +60 °C
Dichtung: PU-Schaum
Querschnitt: 30 x 25 mm - Lieferumfang
- Aufsteckprofile, inkl. elastische Klemmprofile
- Hinweis
- Je Kabeleinführungsstelle werden zwei Stück benötigt
- Ab Schrankbreite 1000 mm ist die Bodengruppe in der Breite in zwei Bereiche unterteilt. Es können zwei Kabeleinführungsstellen (links/rechts) eingesetzt werden
- Passend für
- Gehäusetyp: VX: = 1.200 mm
Gehäusetyp: VX SE
Gehäusetyp: Pultunterteil CX
Gehäusetyp: Standpult CX - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,28 kg
- Bruttogewicht
- 0,313 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177922778
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
- VX Profil zur Kabeleinführung, mittig, für B: 1200 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel