Zur variablen Befestigung der Kombischienen zwischen zwei System-Chassis im Schrankinneren.
- Artikel-Nr.:
- VX 5302038
- Produktbeschreibung
- Zur variablen Befestigung der Kombischienen zwischen zwei System-Chassis im Schrankinneren.
- Nutzen
- Flexible Verschraubung über der Langlochbefestigung zwischen den Haltepunkten
- Einsatzgebiete
- Kaskadierte Kabelführung
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Verpackungseinheit
- 8 Stück
- Nettogewicht
- 0,36 kg
- Bruttogewicht
- 0,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177952676
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- Haltewinkel für Kombischiene, Zur variablen Befestigung der Kombischienen, zwischen zwei System-Chassis im Schrankinneren. Einsatzgebiete: Kaskadierte Kabelführung, Stahlblech, Verzinkt
- Dokumentationen
- Anleitung