- Artikel-Nummer:
- IT 7030.695
- Produktbeschreibung
- Zur optimierten Kabelführung an der Innenseite der Türen des Schranksystems VX, wenn ein CMC III Griff verwendet wird.
- Nutzen
- Kürzen der Kanalabdeckung und der Ringkabelhalter auf beliebige Längen
- Funktionsweise
- Bei der Installation von Griffen oder Lesegeräten mit Kabeln ist es notwendig, diese im Bereich der Türinnenseite zu verlegen. Die Kabel werden im Aluminium-Profil der Türen geführt.
- Zum Verschließen des Kanals wird die Kanalabdeckung einfach auf das Profil aufgesteckt
- Zur Kabelführung bei belüfteten oder Stahlblechtüren wird der Ringkabelhalter an der Innenseite der Tür geklebt
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- Lichtgrau
- Lieferumfang
- Kabelführungsset Türen
Kanalabdeckung, 2 m
4 Ringkabelhalter, 0,5 m
Inkl. Befestigungsmaterial
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,202 kg
- Bruttogewicht
- 0,222 kg
- Zolltarifnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177939264
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
-
VX IT Kabelführungs Set Türen VX IT / VX IE, 2000 mm