Bürstenleiste

Artikel-Nr.: DK 7072200

Ausbrüche zur Kabelführung an beliebigen Positionen in Seitenwand, Rückwand, Türen, Dach- und Bodenblech können mit der Bürstenleiste durch einfaches Aufstecken optisch ansprechend kaschiert werden.

Artikel-Nr.:
DK 7072200
Produktbeschreibung
Zum individuellen Ausbau von Flachteilen, Flanschplatten und Panels. Ausbrüche zur Kabelführung an beliebigen Positionen in Seitenwand, Rückwand, Türen, Dach- und Bodenblech können mit der Bürstenleiste durch einfaches Aufstecken optisch ansprechend kaschiert werden.
Nutzen
Aufsteckbare Fläche: 10 mm
Funktionsweise
Maximale Ausbruchhöhe: 38 mm
Material
Kunststoffmantel: 18 mm
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Borstenlänge
30 mm
Länge
2 m
Abmessung
Länge: 2 m
Für Materialstärken
0,6 ‐ 1,5 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,43 kg
Bruttogewicht
0,433 kg
Zolltarifnummer
96035000
EAN
4028177221642
ETIM 9
EC012298
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeschreibung
DK Bürstenleiste, L: 2 m, Borstenlänge: 30 mm, für Blechstärke: 0,6-1,5 mm
Bürstenleiste, Art.Nr. 7072.200

Bürstenleiste, L: 2000 mm,
für Blechstärke: 0,6-1,5 mm
Borstenlänge: 30 mm
Kunststoffmantel: 18 mm
Aufsteckbare Fläche: 10 mm
Maximale Ausbruchhöhe: 38 mm