Dichtmodule für Dichtrahmen

Artikel-Nr.: SZ 2400970

Zum Abdichten von Kabeln und Leitungen in Verbindung mit dem Dichtrahmen. Dichtmodule 20 x 20 mm und 40 x 40 mm sind kombinierbar.

Artikel-Nr.:
SZ 2400970
Ausführung
Dichtmodule 20 x 20 mm
Produktbeschreibung
Zum Abdichten von Kabeln und Leitungen in Verbindung mit dem Dichtrahmen. Dichtmodule 20 x 20 mm und 40 x 40 mm sind kombinierbar.
Nutzen
Dichtmodule halten verliersicher am Kabel
Material
Hartschale: Polyamid
Dichtung: TPE 2
Hinweis
1 Dichtmodul 40 x 40 mm ≙ 4 Dichtmodule 20 x 20 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 64
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
0,05 kg
Bruttogewicht
0,06 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177534735
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeschreibung
SZ Dichtmodule für Dichtrahmen, Größe: 20x20 mm, geschlossen
Dokumentationen
Einlegezettel