- Artikel-Nr.:
- TS 8800750
- Ausführung
- für Montageplatten
für Montage an VX Systemlochung
- Produktbeschreibung
- Mit DIN-/Speziallochung für die direkte Montage am Schrankprofil oder an Flächen, z. B. Montageplatten. Sollbruchstellen an den Stegen und am Kabelkanalboden.
- Material
- Hart-PVC
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Temperaturbeständig bis +60 °C
- Farbe
- Ähnlich RAL 7030
- Lieferumfang
- Kabelkanal mit Deckel
- Stegbreite
- 5,5 mm
- Schlitzbreite
- 4,5 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Mit DIN-/Speziallochung für die direkte Montage am Schrankprofil oder an Flächen, z. B. Montageplatten
- Wird die Montageplatte hinten fluchtend zum Schrankrahmen (Einbauposition ±0 mm) eingebaut, schließen die horizontal aufgebauten Kabelkanäle mit den auf dem Schrankprofil montierten Kabelkanälen bündig ab
- Hinweis
- Kann für andere Abmessungen gekürzt werden.
- Abmessung
- Breite: 30 mm
Tiefe: 80 mm
Länge: 2.000 mm
- Verpackungseinheit
- 24 Stück
- Nettogewicht
- 21,312 kg
- Bruttogewicht
- 22,437 kg
- Zolltarifnummer
- 39259020
- EAN
- 4028177445444
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeschreibung
-
TS Kabelkanal für Montageplatte, BHT: 30x2000x80 mm