- Artikel-Nr.:
- PS 4191000
- Produktbeschreibung
- Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Tiefenvariable Montage im 25 mm-Lochraster an dem horizontalen Schrankprofil oder im TS Sockel/Flex-Block. 
- Material
- Stahl 
- Oberfläche
- Verzinkt 
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial 
- Montagehinweis
- Bei Montage am TS Sockel wird der Befestigungsbolzen für Sockel benötigt 
- Abmessung
- Länge: 585 mm 
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
 PC
 TP Universalpult
 Breite: = 600 mm
- Passend für Breite
- = 600 mm 
- Verpackungseinheit
- 2 Stück 
- Nettogewicht
- 3,2 kg
- Bruttogewicht
- 3,66 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098 
- EAN
- 4028177093577 
- ETIM 9
- EC000322 
- ETIM 8
- EC000322 
- ECLASS 8.0
- 27400604 
- Produktbeschreibung
- 
SZ Kabelabfangschiene Winkelprofil, für TS, PC, TP Universalpult, TS Sockel, Flex-Block, für B: 600 mm