Für TS, PC, TP Universalpult, Sockel, zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung.
- Artikel-Nr.:
- PS 4336000
- Produktbeschreibung
- Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Tiefenvariable Montage im 25 mm-Lochraster an dem horizontalen Schrankprofil oder im TS Sockel/Flex-Block.
- Material
- Stahl
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- Bei Montage am TS Sockel wird der Befestigungsbolzen für Sockel benötigt
- Abmessung
- Länge: 985 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
PC
TP Universalpult
Breite: = 1.000 mm - Passend für Breite
- = 1 000 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 5,2 kg
- Bruttogewicht
- 5,848 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177099180
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- PS Kabelabfangschiene Winkelprofil, für B: 1000 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel