Zur Befestigung der Kabel an den Kabelabfangschienen.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2356000
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung der Kabel an den Kabelabfangschienen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Kunststoff-Gegenwanne
- Min. Kabeldurchmesser
- 30 mm
- Max. Kabeldurchmesser
- 34 mm
- Verpackungseinheit
- 25 Stück
- Nettogewicht
- 1,625 kg
- Bruttogewicht
- 1,871 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177021976
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Produktbeschreibung
- SZ Winkeleisenschelle, für Kabelabfangschienen, für Kabel ø 30-34 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel