- Artikel-Nr.:
 
- SZ 2357000
 
- Produktbeschreibung
 
- Zur Befestigung der Kabel an den Kabelabfangschienen. 
 
- Material
 
- Stahlblech 
 
- Oberfläche
 
- Verzinkt 
 
- Lieferumfang
 
- Inkl. Kunststoff-Gegenwanne 
 
- Min. Kabeldurchmesser
 
- 34 mm 
 
- Max. Kabeldurchmesser
 
- 38 mm 
 
- Verpackungseinheit
 
- 25 Stück 
 
- Nettogewicht
 
- 2,375 kg
 
- Bruttogewicht
 
- 2,46 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 9,4 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Hinweis zur PCF-Klasse
 
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert 
 
- Zolltarifnummer
 
- 73182900 
 
- EAN
 
- 4028177021990 
 
- ETIM 9
 
- EC000454 
 
- ETIM 8
 
- EC000454 
 
- ECLASS 8.0
 
- 23140202 
 
- Produktbeschreibung
 
- 
SZ Winkeleisenschelle, für Kabelabfangschienen, für Kabel ø 34-38 mm