- Artikel-Nr.:
- SZ 2359000
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung der Kabel an den Kabelabfangschienen. 
- Material
- Stahlblech 
- Oberfläche
- Verzinkt 
- Lieferumfang
- Inkl. Kunststoff-Gegenwanne 
- Min. Kabeldurchmesser
- 42 mm 
- Max. Kabeldurchmesser
- 46 mm 
- Verpackungseinheit
- 25 Stück 
- Nettogewicht
- 2,725 kg
- Bruttogewicht
- 2,944 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,2 kg CO2 eq (Cat B) 
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert 
- Zolltarifnummer
- 73182900 
- EAN
- 4028177022034 
- ETIM 9
- EC000454 
- ETIM 8
- EC000454 
- ECLASS 8.0
- 23140202 
- Produktbeschreibung
- 
SZ Winkeleisenschelle, für Kabelabfangschienen, für Kabel ø 42-46 mm