- Artikel-Nr.:
- SZ 4319120
- Produktbeschreibung
- Zum fachgerechten und sicheren Fixieren von Kabeln und Rohren.
- Material
- Polyamid
- Einbaumöglichkeiten
- In Montageschiene 23 x 23 mm einschiebbar
- An Rundlochungen der Schränke verschraubbar
- An Montageschienen und Montage-Chassis verschraubbar
- Hinweis
- Die Anreihbarkeit ermöglicht es, mehrere, auch unterschiedlich große Fixierungen, mit nur zwei Schrauben aufzubauen.
- Min. Kabeldurchmesser
- 9 mm
- Max. Kabeldurchmesser
- 12 mm
- Verpackungseinheit
- 50 Stück
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Bruttogewicht
- 0,154 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177098749
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- SZ Kabelfixierung, für Kabel ø 9-12 mm