Zur Befestigung der Kabel mit Kabelbindern oder Klettverschluss, die Kabelabfangschienen werden am Rahmenprofil eingehängt und können zusätzlich mit einer Schraube gesichert werden.
- Artikel-Nr.:
- DK 7828101
- Ausführung
- für die innere Befestigungsebene
- Produktbeschreibung
- Zur Kabelführung am Schrankrahmen. Die Kabel können mit Kabelbindern oder Klettverschluss an den Abfangschienen befestigt werden. Die Kabelabfangschienen werden am Rahmenprofil des Schrankrahmens oder des Montagerahmens eingehängt und können zusätzlich mit einer Schraube gesichert werden.
- Einsatzgebiete
- Am TS Rahmenprofil
- Zwischen den Profilschienen des TS IT in der Schranktiefe
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
TS IT
Breite: 1.000 mm
Tiefe: 1.000 mm - Passend für Breite
- 1 000 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 1,692 kg
- Bruttogewicht
- 1,94 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177235151
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- DK Kabelabfangschienen, zur Kabelführung am Schrankrahmen, für die innere Befestigungsebene, für Schrankbreite/-tiefe: 1000 mm, Stahlblech
Kabelabfangschiene für TS 8 innere Ebene
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
für Schrankmaße: B: 1000 mm T: 1000 mm
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
für Schrankmaße: B: 1000 mm T: 1000 mm