Kabelabfangschienen, tiefenvariabel für TS, TE

Artikel-Nr.: DK 7858162

Für TS und 19˝-Montagerahmen, ermöglichen flexible Anpassung ihrer Länge an den Befestigungsabstand zwischen den zwei 19˝-Montagerahmen.

Artikel-Nr.:
DK 7858162
Produktbeschreibung
Einsetzbar für TS und zwischen den Profilschienen des TS IT in der Schranktiefe.
Einsatzgebiete
Zur Kabelführung am Schrankrahmen und zur Zugentlastung der geführten Kabel. Diese können mit Kabelbindern oder Klettbändern an den Abfangschienen befestigt werden.
Die Kabelabfangschienen können direkt an einer 19"-Montageebene rückseitig quer oder in der Schranktiefe zwischen zwei Montageebenen eingehängt werden. Eine zusätzliche Verschraubung sichert die Einheit.
Die Tiefenvariabilität der Schienen ermöglicht die flexible Anpassung ihrer Länge an den gegebenen Befestigungsabstand zwischen den zwei 19"-Montageebenen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungszubehör
Ebenenabstand
500 ‐ 895 mm
Hinweis
Befestigungsmaß + 152 mm = 19˝-Ebenenabstand
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
1,6 kg
Bruttogewicht
1,7 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177437388
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
DK Kabelabfangschienen, zur Kabelführung am Schrankrahmen, zur Montage am 482,6 (19")-Montagerahmen rückseitig quer, oder in der Schranktiefe zwischen zwei Montagerahmen, 19"-Ebenenabstand: 500-895 mm
Kabelabfangschiene, tiefenvariabel für TE, TS, FR(i) 500-895 mm

Material: Stahlblech, chromatiert