- Artikel-Nr.:
- DK 7116500
- Produktbeschreibung
- In die Rillen des Innenkorpus werden LWL-Rangier- bzw. -Jumperkabel eingelegt. Ein Gummiband hält unterschiedliche LWL-Kabel bis Ø 4,5 mm. Zugentlastung und Biegeradius sind gewährleistet.
- Funktionsweise
- Die beiliegenden Befestigungswinkel sind universell einsetzbar, in unterschiedlichen Montagepositionen können die LWL-Kabel in alle Richtungen am Patch-Panel geführt werden: seitlich direkt am Patch-Panel, vor dem Patch-Panel, seitlich neben dem Patch-Panel und hinter dem Patch-Panel.
- Material
- 2 K-Kunststoff
- Farbe
- Außen: RAL 7035
 Innenkorpus: RAL 9005
- Lieferumfang
- 2 Führungsbügel
 2 Gummibänder
 Anreihsatz
 Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Länge: 120 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,48 kg
- Bruttogewicht
- 0,488 kg
- Zolltarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177125025
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- DK LWL-Führungsbügel, L: 120 mm, für Kabel-Durchmesser bis 4,5 mm
LWL-Kabelführungsbügel
Oberfläche: Außen in RAL 7035,
Innenkorpus in schwarz
Oberfläche: Außen in RAL 7035,
Innenkorpus in schwarz