Kabelkanal für TS/TE

Artikel-Nr.: DK 7827320

Zur Kabelverlegung in besonders hoher Packungsdichte.

Artikel-Nr.:
DK 7827320
Produktbeschreibung
Zur Kabelverlegung in besonders hoher Packungsdichte (High Density Netzwerkknoten), im Bereich der LWL- oder Kupferverkabelung. Großes Fassungsvermögen. Diverse Möglichkeiten der Kabelführung, Kabelabfangung, Kanali-sierung und Querverkabelung ergeben die Voraussetzungen für maximale Portdichte auf minimalem Raum. Die einzelne HE-bezogene Kabelführung ermöglicht es, auf eine zusätzliche Kabelführung über Rangierfelder innerhalb der Verteilerebene zu verzichten und so jede HE mit Anschlusspunkten zu versehen. Erhöhung der Portdichte bis zu 50 %.Die beidseitig scharnierte, abnehmbare Kanal-abdeckung ermöglicht jederzeit den bequemen Zugriff. Hierbei werden die Kabelstränge durch herausnehmbare Querstege zurückgehalten und gegen ein Herausfallen gesichert. Die Montage ist sowohl seitlich an Montageschienen als auch an den Profilschienen und Montagerahmen der 19″-Verteilerebene möglich. Eine Befestigung zweier Kanäle Rücken an Rücken ist ebenfalls machbar.
Material
Kabelkanal: Stahlblech lackiert
Kabelführungselemente: Kunststoff
Frontblende: Aluminium, lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. scharnierter Frontblende
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Bei Einsatz des Kanals in Verbindung mit 19"-Montagerahmen und TS 8 steht die innere Montageebene im Bereich des Kabelkanals nicht zu Verfügung. Innerhalb des Kanals lassen sich zusätzlich Kabelhalter zur Aufnahme von Kabelreserven und zur systemgerechten Kabelumlenkung befestigen.
Abmessung
Breite: 95 mm
Tiefe: 235 mm
Höheneinheiten
42 HE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
8,137 kg
Bruttogewicht
8,565 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177597709
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
DK Kabelkanal high density TS/TE, 42 HE, Alternativprodukt: 5502.105
DK Kabelkanal HD für TS/TE, 42 HE

Kabelkanal für TS / TE, zur Kabelverlegung in
besonders hoher Packungsdichte (High Density
Netzwerkknoten) im Bereich der LWL- oder
Kupferverkabelung. Großes Fassungsvermögen. Diverse
Möglichkeiten der Kabelführung, Kabelabfangung,
Kanalisierung ergeben die Voraussetzungen für
maximale Portdichte auf minimalem Raum. Die einzelne
HE-bezogene Kabelführung ermöglicht es, auf eine
zusätzliche Kabelführung über Rangierfelder innerhalb
der Verteilerebene zu verzichten, und so jede HE mit
Anschlusspunkten zu versehen. Erhöhung der
Portdichte bis zu 50 %. Die beidseitig scharnierte,
abnehmbare Kanalabdeckung ermöglicht jederzeit den
bequemen Zugriff. Hierbei werden die Kabelstränge
durch herausnehmbare Querstege zurückgehalten und
gegen ein Herausfallen gesichert. Die Montage ist
sowohl seitlich an Montageschienen als auch an den
Profilschienen und Montagerahmen der 482,6 mm (19")-Verteilerebene
möglich. Eine Befestigung zweier
Kanäle Rücken an Rücken ist ebenfalls machbar. Für
den intensiven Teilausbau steht eine zweite kleinere
Variante zur Verfügung.

Material:
Kabelkanal, Frontblende: Stahlblech lackiert
Kabelführungselemente: Kunststoff
Farbe: RAL 7035
Lieferumfang: inkl. scharnierter Frontblende

Abmessung BxT: 95 x 235 mm / 42 HE