Verteilerbügel

Artikel-Nummer: DK 7111.250

Zur strukturierten Kabelführung ganzer Kabelstränge, lässt sich an den verschiedensten Stellen im Schrank befestigen, für horizontale und vertikale Verteilung der Kabel.

Artikel-Nummer:
DK 7111.250
Ausführung
Verteilerbügel, horizontal: Für Profilschienen und Montagerahmen. Verteilung der Kabelstränge auf die einzelnen Höheneinheiten der Patchebene.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,416 kg
Bruttogewicht
0,479 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177519572
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
Verteilerbügel, Verteilerbügel, horizontal: Für Profilschienen und Montagerahmen. Verteilung der Kabelstränge auf die einzelnen Höheneinheiten der Patchebene.