- Artikel-Nummer:
- DK 7063.200
- Produktbeschreibung
- Die 1 HE Schublade bietet eine komfortable Möglichkeit zur Überlängenbevorratung, geordnet, kompakt und sicher innerhalb der 19"-Ebenen.
- Nutzen
- Frontseitig mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung
- Hammerkopfleiste im hinteren Bereich zur Kabelabfangung
- Ringförmige Führung der Leiter knickfrei an verstellbaren Elementen im Innenraum
- Einsatzgebiete
- Montierbar zwischen zwei 19"-Ebenen
- Zur Montage an L-förmigen Profilschienen, verkröpften Profilschienen oder Montagerahmen
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Schublade
Teleskopschienen
Befestigungsmaterial
- Höheneinheiten
- 1 HE
- Ebenenabstand
- 435 ‐ 750 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5,858 kg
- Bruttogewicht
- 6,166 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 23,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177551176
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
DK Schublade 19", Zur Aufnahme von Kabelüberlängen, 1 HE, 19"-Ebenenabstand: 435-750 mm, Stahlblech, RAL 7035