Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.
- Artikel-Nr.:
- DK 7257100
- Produktbeschreibung
- Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.
- Material
- Panel: Stahlblech
Bügel: Stahl - Oberfläche
- Panel: lackiert
Bügel: verzinkt - Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Bei den Maßangaben handelt es sich um Außenabmessungen.
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
- Höheneinheiten
- 2 HE
- Bügelabmessungen
- Bügeltiefe: 125 mm
Bügelhöhe: 85 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,17 kg
- Bruttogewicht
- 1,43 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177453715
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- DK Rangierpanel, zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel, 2 HE, mit Stahlbügeln, HxT: 85x125 mm
482,6 mm (19")-Kabelrangierpanel, 2 HE
Material: Panel: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Kabelführungsbügel: Stahl, verzinkt, chromatiert
Abmessungen (H x T): Bügelgröße 125 mm x 85 mm
VE = 1 ST.
Material: Panel: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Kabelführungsbügel: Stahl, verzinkt, chromatiert
Abmessungen (H x T): Bügelgröße 125 mm x 85 mm
VE = 1 ST.