Rangierpanel mit Kabelsprossen für horizontales Kabelmanagement

Artikel-Nr.: DK 7257150

Zum horizontalen Rangieren der Patchkabel mit Kabelsprossen, ermöglicht bequeme Modifikation und Erweiterung der Verkabelung durch Öffnung der Einzelsprossen.

Artikel-Nr.:
DK 7257150
Produktbeschreibung
Zum horizontalen Rangieren der Patchkabel mit 5 Kabelsprossen. Das Öffnen der Einzelsprossen ermöglicht die bequeme Modifikation und Erweiterung der Verkabelung.
Material
Panel: Stahlblech, lackiert
Kabelsprossen: Kunststoff
Farbe
Panel: RAL 7035
Sprossentiefe
100 mm
Anzahl Sprossen pro HE
4
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Höheneinheiten
2 HE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,999 kg
Bruttogewicht
1 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177618718
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Rangierpanel, RAL 7035 mit Kabelsprossen 482,6 mm (19")

Zum horizontalen Rangieren der Patchkabel
mit Kabelsprossen. Das Öffnen der Einzelsprossen
ermöglicht eine bequeme Modifikation und Erweiterung
der Verkabelung.
Material: Panel: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Kabelsprossen: Kunststoff, schwarz,
Abmessungen: 2HE, Sprossentiefe ca. 80 mm
Anzahl Sprossen: 4

VE = 1 ST.

Fabrikat: Rittal Typ: Rangierpanel, RAL 7035 mit Kabelsprossen
DK 7257150 oder gleichwertig