LWL-Rangierpanel, 1 HE 482,6 mm (19")

Artikel-Nummer: DK 5302.203

1 HE, 4 integrierte LWL-Führungsbügel ermöglichen ein optimales Rangieren von max. 48 Fasern.

Artikel-Nummer:
DK 5302.203
Produktbeschreibung
Die 4 in der Front integrierten LWL-Führungsbügel ermöglichen ein optimales Rangieren (max. 48 Fasern) der Einzelfasern unter Berücksichtigung der minimalen Biegeradien.
Material
Panel: Stahlblech
Bügel: 2 K-Kunststoff
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Höheneinheiten
1 HE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,9 kg
Bruttogewicht
0,913 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177955653
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Produktbeschreibung
LWL-Rangierpanel, 1 HE, 1 HE, RAL 9005, zum frontseitigen Führen und Verteilen von, Glasfaser- und Kupferkabel