Kabelkanal für TS IT

Artikel-Nr.: DK 5502101

Kabelkanal mit beidseitig scharnierter, abnehmbarer Kabelabdeckung.

Artikel-Nr.:
DK 5502101
Produktbeschreibung
Kabelkanal zur verdeckten Kabelführung. Jederzeit bequemer Zugriff auf die Verkabelung über die scharnierten Kanaldeckel, wahlweise abnehmbar. Der Kanal verfügt über Kabeldurchführungsmöglichkeiten zur Gehäuseinnenseite und durch die Kanalrückwand. Die dem Kanal beigefügten Kabelhaltestege lassen sich auf den Kabelfingern des Kanals tiefenvariabel aufrasten und unterstützen so die Kabelführung. Der Kabelkanal ist alternativ verschraubbar. Zur optimierten Luftführung kombinierbar mit dem Bürsten-Kit für TS IT.
Nutzen
Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung
Hohe Packungsdichte durch HE bezogene Kabelführung
Rücken an Rücken anreihbar
Kabelkanal einsetzbar als Schottelement gegenüber Luftkurzschlüssen innerhalb einer Kaltgangeinhausung
Kabeldurchführungen verschließbar, bestückbar mit Ausbaukomponenten im 1 HE Montagestandard
Material
Stahlblech
Kunststoff nach UL 94-HB
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Abdeckung und Befestigungsmaterial
Inkl. 4 Kabelhaltern für Kabelreserven
Einbaumöglichkeiten
Im TS IT mit 482,6 mm (19")-Profilschienen mit Höhe 2200 mm
Im TS IT mit 482,6 mm (19")-Montagerahmen mit Höhe 2000 mm
Im Data Rack mit 45 HE
Höheneinheiten
42 HE
Abmessung
Breite: 95 mm
Höhe: 1.866 mm
Tiefe: 150 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
8,46 kg
Bruttogewicht
8,86 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177814448
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Produktbeschreibung
DK Kabelkanal, 42 HE, für TS IT, Höhe 2000 mm: mit Montagerahmen, Höhe 2200 mm: mit Profilschienen
Dokumentationen
Kurzanleitung
Datenblätter
Technik im Detail