- Artikel-Nr.:
- VX 8619.400
- Produktbeschreibung
- Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Tiefenvariable Montage im 25 mm-Maßraster am horizontalen Schrankprofil oder im Sockel.
- Material
- Stahl
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten VX
- In Schrankbreite 400 mm, im Boden
- Einbaumöglichkeiten AX
- In Gehäusebreite 400 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX und Bodenausbauschiene für AX
- Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl
- In Gehäusebreite 400 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX und Bodenausbauschiene für AX
- Einbaumöglichkeiten VX Sockel
- In Sockelbreite/-tiefe 400 mm, in Verbindung mit Halte-/Distanzstück
- Passend für
- Sockel-System VX
- Abmessung
- Länge: 354 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
AX
Breite: = 400 mm
- Passend für Breite
- = 400 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 2 kg
- Bruttogewicht
- 2,34 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177921924
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
-
VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, für B: 400 mm