Kabelabfangschiene Winkelprofil für VX, TS, VX SE, PC, Sockel-System VX

Artikel-Nr.: VX 8619420

Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Tiefenvariable Montage im 25 mm-Maßraster am horizontalen Schrankprofil oder im Sockel.

Artikel-Nr.:
VX 8619420
Produktbeschreibung
Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Tiefenvariable Montage im 25 mm-Maßraster am horizontalen Schrankprofil oder im Sockel.
Material
Stahl
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten VX
In Schrankbreite 800 mm, im Boden
Einbaumöglichkeiten VX SE
In Schrankbreite 800 mm, im Boden
Einbaumöglichkeiten AX
In Gehäusebreite 800 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX und Bodenausbauschiene für AX
Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl
In Gehäusebreite 800 mm
Einbaumöglichkeiten VX Sockel
In Sockelbreite/-tiefe 800 mm, in Verbindung mit Halte-/Distanzstück
Einbaumöglichkeiten VX Sockel, Edelstahl
In Sockelbreite 800 mm, in Verbindung mit einer Mutter M8
Einbaumöglichkeiten AX Sockel
In Sockelbreite 800 mm
Passend für
Sockel-System AX
Sockel-System VX
Sockel-System VX, Edelstahl
Abmessung
Länge: 754 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX SE
AX
Pultunterteil CX
Standpult CX
Breite: = 800 mm
Passend für Breite
= 800 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
3,8 kg
Bruttogewicht
4,061 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177921948
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, für B: 800 mm
Dokumentationen
Einlegezettel