Kabelabfangschiene Winkelprofil für VX, TS, VX SE, AX, PC, Sockel-System VX

Artikel-Nr.: VX 8619450

Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Tiefenvariable Montage im 25 mm-Maßraster am horizontalen Schrankprofil oder im Sockel.

Artikel-Nr.:
VX 8619450
Produktbeschreibung
Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Tiefenvariable Montage im 25 mm-Maßraster am horizontalen Schrankprofil oder im Sockel.
Material
Stahl
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten VX SE
In Schrankbreite 1600 mm, im Boden
Einbaumöglichkeiten VX Sockel
In Sockelbreite 1600 mm, in Verbindung mit Halte-/Distanzstück
Passend für
Sockel-System VX
Abmessung
Länge: 1.554 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX SE
Pultunterteil CX
Breite: = 1.600 mm
Passend für Breite
= 1 600 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
7,9 kg
Bruttogewicht
8,28 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177921979
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, für B: 1600 mm
Dokumentationen
Einlegezettel