Kabelwanne, tiefenvariabel für VX IT, TE 8000

Artikel-Nr.: DK 5302043

Zur geschützten Kabelführung zwischen front- und rückseitigem Montagebereich.

Artikel-Nr.:
DK 5302043
Produktbeschreibung
Zur geschützten Kabelführung zwischen front- und rückseitigem Montagebereich.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
Profilschienensystem VX IT Standard
Profilschienensystem TX CableNet
Profilschienensystem TS IT
Einbauposition 19"-Ebene
VX IT Standard: min. 510 - max. 710 mm, bei alternativer Befestigung 415 - 615 mm
TX CableNet: min. 510 - max. 710 mm, bei alternativer Befestigung 415 - 615 mm
TS IT: min. 510 - max. 710 mm, bei alternativer Befestigung 415 - 615 mm
Länge
350: 550 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,74 kg
Bruttogewicht
1,94 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177952683
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
IT Kabelwanne, tiefenvariabel, 350-550 mm, Stahlblech verzinkt, RAL 9005
Dokumentationen
Anleitung