Kabelführung 19"

Kabelführung vor der 19"-Ebene

Kabelführung vor der 19"-Ebene.

Kabelführung vor der 19"-Ebene

Erweiterungs-Kit für Systemträger VX IT

Das Erweiterungs-Kit ermöglicht den Aufbau zusätzlicher Montageebenen oberhalb von Netzwerk- und Serverschränken in Verbindung mit dem Systemträger für VX IT.

Kabelführung vor der 19"-Ebene

19"-Kabelbrücke, tiefenvariabel

Komfortable Lösung für eine gesicherte und saubere Kabelführung – flexibel einsetzbar und unabhängig vom eingesetzten Gehäusetyp.

Kabelführung vor der 19"-Ebene

Rangierpanel mit Kunststoffbügeln

Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.

Kabelführung vor der 19"-Ebene

LWL-Rangierpanel, 1 HE 482,6 mm (19")

1 HE, 4 integrierte LWL-Führungsbügel ermöglichen ein optimales Rangieren von max. 48 Fasern.

Kabelführung vor der 19"-Ebene

Kabelführungsrinnen-Panel 482,6 mm (19")

Zum Auffangen der Rangierkabel.

Kabelführung vor der 19"-Ebene

Kabelwanne, 2 HE

Zur Aufnahme von LWL- und Kupferleitung, vom Patch-Panel abgehende Fasern werden durch die Durchlässe in die Wanne gelegt und können seitlich verteilt werden.

Kabelführung vor der 19"-Ebene

Rangierpanel mit Stahlbügeln

Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.

Kabelführung vor der 19"-Ebene

Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste 482,6 mm (19")

Mit Ausschnitt und Bürstenleiste zur Kabelführung.

Kabelführung vor der 19"-Ebene

Rangierpanel mit Frontklappe

Kabelführungsraum mit Ausschnitten oben, ausgestattet mit Klappe und Schnellverschlüssen vorne für optimalen Zugang, Zuführung von hinten über Ausschnitt mit Bürstenleisten.

Kabelführung vor der 19"-Ebene

Panel zur Kabelführung, 2 HE

Zur Aufnahme von LWL- und Kupferleitungen.

Kabelführung vor der 19"-Ebene

Kabelrangierkanal, horizontal 482,6 mm (19")

Ermöglicht verdeckte einfache Kabelführung auch großer Kabelmengen innerhalb der 19˝-Montageebene, zum einfachen Handling lässt sich die komplette Frontblende über Schnellverschlüsse entfernen.

Kabelführung vor der 19"-Ebene

Kombischiene für 482,6 mm (19")

Kabelführung vor der 19"-Ebene

Rangierpanel mit Kabelsprossen für horizontales Kabelmanagement

Zum horizontalen Rangieren der Patchkabel mit Kabelsprossen, ermöglicht bequeme Modifikation und Erweiterung der Verkabelung durch Öffnung der Einzelsprossen.