Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 15.12.2021
Komplettsystem CAT 6 für Network Cable Organizer
Artikel-Nummer: DK 7044.140
Das Network Cable Organizer Komplettsystem revolutioniert die strukturierte Verkabelung in allen Netzwerk-Racks ab einer Tiefe von 800 mm. Kabelüberlängen - egal ob CAT 6 oder LWL - werden einfach über einen Federzug zurückgezogen.
- Artikel-Nummer:
- DK 7044.140
- Produktbeschreibung
- Moderne Netzwerk-Infrastrukturen sind auf höchste Performance und größtmögliche Flexibilität bei der Verkabelung angewiesen. Ein Baustein ist hier der Network Cable Organizer (NCO). Der robuste 1 HE Montagerahmen ist vorbestückt mit 24 Kabelkassetten und revolutioniert die klassische strukturierte Verkabelung durch eine 8-mal schnellere Montage.
- Nutzen
- Weniger Kabelchaos – dadurch keine Behinderung der Luftzirkulation im Bereich der Netzwerk-Switche
- Immer die richtige Länge: Kabelüberlängen – egal ob CAT 6 oder LWL – werden einfach über einen Federzug zurückgezogen
- Jedes Kabel ist 100 % getestet und wird mit entsprechendem Messprotokoll geliefert
- Frontseitiger Zugriff – daher auch ideal zur Nachrüstung in Racks ab einer Tiefe von 800 mm
- Technische Daten
- CAT 6 Kabel STP
- 2 x RJ 45-Stecker je Kabel
- geschirmter RJ 45-Stecker mit goldbeschichteten Pins
- Nutzbare Kabellänge je Kassette: 1,6 m
- ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100 % Kupfer, 250 MHz
- Einsatzgebiete
- Einsetzbar in alle Netzwerk-Racks ab einer Tiefe von 800 mm
- Funktionsweise
- Befestigung an vorderer und hinterer 19"-Ebene
- Material
- Montagerahmen: Stahlblech
Kassetten: Edelstahl, Kunststoff (POM) - Farbe
- Montagerahmen: RAL 9005
Kabel: gelb - Lieferumfang
- Komplettsystem CAT 6
24 CAT 6 Kassetten
Einbausatz
Inkl. Befestigungsmaterial - Anzahl Cassetten max
- 24
- Anzahl Cassetten vormontiert
- 24
- Abmessung
- Breite: 450 mm
Höhe: 44 mm
Tiefe: 600 mm - Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 95 %
- Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
- 10 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177917248
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeschreibung
- DK Network Cable Organizer (NCO), CAT 6, Komplettsystem zum sicheren Patchen, Kassetten vormontiert: 24, Farbcode CAT 6 Kabel: gelb, Kabeltyp STP, 2 x RJ 45-Stecker je Kabel
- Dokumentationen
- Anleitung