In Kombination mit dem Kabeleinführungsblech eine einfache und schnelle Abdichtung von im Bodenbereich der Schränke einzuführenden Kabel.
- Artikel-Nr.:
- SZ 4317000
- Produktbeschreibung
- In Kombination mit dem Kabeleinführungsblech eine einfache und schnelle Abdichtung von im Bodenbereich der Schränke einzuführenden Kabel.
- Material
- Grundkörper: Polypropylen
Tülle/Mantel: thermoplastisches Elastomer - Kabeleinführung
- Anzahl Kabeleinführungen: 3
Max. Kabeldurchmesser: 21 mm - Passend für
- Gehäusetyp: VX
Gehäusetyp: VX SE - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55 bei sachgerechter Montage
- Verpackungseinheit
- 25 Stück
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Bruttogewicht
- 0,676 kg
- Zolltarifnummer
- 40169997
- EAN
- 4028177098688
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Produktbeschreibung
- SZ Kabeleinführungstülle, für Kabel ø 21 mm, Anzahl Kabel je Tülle: 3
- Zertifikate
- Schutzart